您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

HIH-4000 系列湿度传感器专为寻求大批量的 OEM(原始设备制造商)用户设计。可通过此传感器的接近线性电压输出实现对控制器或其他装置的直接输入。仅 200 µA 的典型低电流消耗使 HIH-4000 系列通常非常适合于电池供电的低功耗系统。紧密的传感器可互换性减少或消除了 OEM 生产校准成本。单独的传感器校准数据可用。HIH-4000 系列以价格优惠、可软焊的 SIP(单列直插封装)提供具有仪表级质量的相对湿度传感性能。RH 传感器是一款具备芯片集成信号调理功能的激光修整热固性聚合物电容感应元件,有两种引脚间距配置供选择。该感应元件的多层结构可有效抵抗大多数应用环境中的不利因素,如潮湿、污垢、灰尘、油渍以及常见的环境化学物质。
 系列湿度传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
HIH-4000 系列湿度传感器 数据表 英语 173KB
HIH-4000 系列湿度传感器 安装说明 英语 123KB
热传感器 产品目录 英语 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
睡眠呼吸机传感器 应用说明 英语 2MB
Solutions for Ventilators 应用说明 英语 3MB
工业空气压缩机中的电子传感器和 MICRO SWITCH 开关 应用说明 英语 496KB
湿度传感器 产品线指南 英语 157KB
HIH 系列湿度传感器耐化学性 技术信息 英语 127KB
湿度传感器水分测湿法 技术信息 英语 118KB
湿度传感器性能特性 技术信息 英语 68KB
湿度传感器原理与性能 技术信息 英语 134KB
传感器在建筑节能领域的应用 应用说明 英语 3MB
能源和环境设计趋势 技术信息 英语 812KB
基于热固性聚合物的电容式传感器 技术信息 英语 82KB

浏览 HIH-4000 系列产品

产品 组合式温湿度传感器 输出 精确度(最佳拟合直线)
HIH-4000-001 模拟电压 不适用
HIH-4000-002 模拟电压 不适用
HIH-4000-003 模拟电压 ±3.5 %RH
HIH-4000-004 模拟电压 ±3.5 %RH

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink