您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔高频微型放大压电加速计旨在不同的行业测试和自动化环境(空间有限,或需要高固有频率)中提供高度准确和可靠数据。恒定电流低输出阻抗输出与负载电容高驱动能力相结合,可实现低成本电缆的长距离传输,不影响数据有效性。这些传感器配备非磁性、完全密封不锈钢结构,磁场敏感性较低。感震器在机械方面与安装底座分离,因此应变灵敏度低。这些特征连同密封结构一起,可确保获得准确且可靠的数据。具有多种配置和选项,包括不同的安装布置模式和不同的不锈钢装甲电缆长度。

特性

  • 高频压电加速计
  • 2 Hz 至 15 KHz 的可用频率范围
  • IEPE 输出
  • mV/G 输出
  • 隔离式交流输出
  • 不锈钢筛网 PTFE 电缆
高频恒流加速计 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MA341 和 MA342 型加速度计数据表 数据表 英语 218KB
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet 数据表 英语 316KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink