工业压力传感器
适用于最严苛的应用。我们的重型压力产品以更高质量、更可靠和更优质的服务得到行业广泛认可。
霍尼韦尔为您带来可靠性。重型压力传感器用于无法轻易替换的应用,最长耐久性为首选要素。因此霍尼韦尔的重型压力产品才可在很多潜在应用领域表现出专业水准,如压缩机和液压控制,以及航空航天、健康、交通运输、农业、制冷和工业等行业。我们的全系列产品拥有更好的性能和可靠性,以及:绝对、表压和密度计测量;多种压力范围、端口类型、端接类型和输出;从卫星表面安装传感器到高端不锈钢隔离的套件类型(严格的流程控制);压力范围从 3 psi 至 8,000 psi;耐腐蚀。
相关关键词
订阅我们!
立即注册以通过电话、邮件等电子通信方式接收霍尼韦尔产品更新、技术信息、新品发布、活动和新闻、问卷调查、特别优惠等相关主题的独家营销信息。
版权所有 ©2024 Honeywell International Inc