您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔的 SPT 系列不锈钢压力传感器设计用于需要在恶劣环境中对有害介质进行测量的压力应用场合,其适合于任何不会对 304 或 316 不锈钢接液部件产生负面影响的介质。

SPT 系列为具有三种输出方式的校准和补偿式传感器:4.0 mA 至 20.0 mA (mA 版本);1.0 Vdc 至 5.0 Vdc (4 V 版本);及 0 mV 至 100 mV(mV 版本)。

所有传感器具有多种压力接头,可用于广泛的原始设备制造商设备。

SPT 系列不锈钢装置为坚固、可靠的传感器,广泛用于有关腐蚀性液体或气体监测的压力传感。

 系列重载压力传感器 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SPT 系列低成本不锈钢介质隔离式压力传感器 数据表 英语 696KB
医用嵌入式产品 手册 英语 5MB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 9MB
健康应用领域的传感器和开关 应用说明 英语 374KB
重载压力传感器产品线指南 产品线指南 英语 115KB
血液透析机传感器 应用说明 英语 294KB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
Sensors and Switches in Valves and Flowmeters 应用说明 英语 2MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 571KB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
呼吸机中的传感器 应用说明 英语 2MB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB

浏览 SPT 系列产品

产品 压力范围 测量类型 接口类型 电气连接
SPT4V0005PG5W02  0 psi 至 5 psi Pigtail cable; 61 cm [2 ft]
SPT4V0005PG6W02  0 psi 至 5 psi Pigtail cable; 61 cm [2 ft]
SPT4V0010PG5W01  0 psi 至 10 psi Pigtail cable; 30,
1 cm [1 ft]
SPT4V0015PA4W02  0 psi 至 15 psi Pigtail cable; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PA4W12  0 psi 至 15 psi Pigtail cable; 3,
 6 m [12 ft]
SPT4V0015PA5W02  0 psi 至 15 psi Pigtail cable; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PA5W06  0 psi 至 15 psi Pigtail cable; 1,
 8 m [6 ft]
SPT4V0015PA6W02  0 psi 至 15 psi Pigtail cable; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PG4W02  0 psi 至 15 psi Pigtail cable; 61 cm [2 ft]
SPT4V0015PG4W06  0 psi 至 15 psi Pigtail cable; 1,
 8 m [6 ft]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink