您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

MLH 系列重载压力传感器将专用集成电路(ASIC)技术与介质隔离、金属隔膜设计相结合。该数字补偿传感器具有一定的价值和性能,使其成为苛刻用途的适当压力传感解决方案。工业标准电气连接器和压力端口可增强可靠性和用户灵活性。

该 MLH 系列具有六种标准输出选项:

  • 成比例:5 Vdc 激励 0.5 Vdc 至 4.5 Vdc 比例
  • 电流:4 mA 至 20 mA
  • 稳压:1 Vdc 至 6 Vdc
  • 稳压:0.25 Vdc 至 10.25 Vdc
  • 稳压:0.5 Vdc 至 4.5 Vdc
  • 稳压:1 Vdc 至 5 Vdc

为客户创造价值

  • 总误差带 (TEB) ±2%FSS,-40°C 至 125°C:提供对传感器在指定温度范围内的真正测量性能的最全面、最清晰、最有意义的指示;小错误影响系统正常运行时间和效率。
  • 可被浸润的全金属部件,可用于广泛的液体应用领域。
  • 无内部弹性密封件,避免了 O 环兼容性问题。
  • 放大输出可减少购买外部放大器的需求。
  • 输入反极性保护装置,可避免误接线。
  • 不到 2 ms 的响应时间,有助于获得准确、高速的测量。
 系列压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
MLH 系列重载压力传感器 数据表 英语 2MB
MLH 系列重载压力传感器 安装说明 英语 1MB
经济型、大批量健康应用中保持精确度 白皮书 英语 3MB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 5MB
石油和天然气抽油机中的 MLH 系列介质隔离式压力传感器 应用说明 英语 187KB
高压灭菌器/灭菌器中的腔压监控 应用说明 英语 203KB
液体肥料/杀虫剂的农作物喷洒设备流量调节 应用说明 英语 79KB
压缩天然气的手持式设备压力监控 应用说明 英语 70KB
工业制冷系统压力 应用说明 英语 103KB
监控冷却器上的进口和出口的压缩机气压 应用说明 英语 471KB
监控重型设备的油压和液压 应用说明 英语 348KB
监控空气压缩机过滤器中的压降 应用说明 英语 200KB
气动制动系统压力 应用说明 英语 72KB
消防训练模拟器的罐内压力监控 应用说明 英语 81KB
麻醉机传感器 应用说明 英语 3MB
制氧机传感器和开关 应用说明 英语 2MB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
健康应用领域的传感器和开关 应用说明 英语 374KB
呼吸机中的传感器 应用说明 英语 2MB
医院应用 手册 英语 5MB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
化学和免疫分析仪内的传感器和开关 应用说明 英语 1MB
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 应用说明 英语 2MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

浏览 MLH 系列产品

产品 压力范围 测量类型 接口类型 电气连接
MLH004BGB01B 0 bar 至 4 bar 排放计量器(相对) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH006BGB01B 0 bar 至 6 bar 排放计量器(相对) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB01B 0 bar 至 10 bar 排放计量器(相对) 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB06A 0 bar 至 10 bar 排放计量器(相对) 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB06E 0 bar 至 10 bar 排放计量器(相对) 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH010BGB09A 0 bar 至 10 bar 排放计量器(相对) 7/16-20 UNF 内螺纹配有 1/4 施拉德 Metri-Pack 150
MLH010BSB01B 0 bar 至 10 bar 密封表压 1/4-18 NPT Metri-Pack 150
MLH010BSB06E 0 bar 至 10 bar 密封表压 1/8-27 NPT Metri-Pack 150
MLH010BSG01B 0 bar 至 10 bar 密封表压 1/4-18 NPT DIN 43650-C,
8 mm 公螺纹
MLH010BSL06B 0 bar 至 10 bar 密封表压 1/8-27 NPT 电缆束,
1 m [3.3 ft]

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink