您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔的 13 mm 系列不锈钢压力传感器设计用于需在恶劣环境中对有害介质进行测量的高压应用场合。该系列在充油体隔离的外壳内,采用霍尼韦尔经过实践证明的压阻式半导体传感器芯片,带或不带温度补偿陶瓷板。经证明,该设计具有高度可靠性、稳定性和精确性。

这些传感器专为 OEM 的进一步包装整合而设计,具有一个环焊卡箍和特殊的后背支撑环以提高其循环寿命。

13 mm 系列压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
13 mm 系列 数据表 英语 855KB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines 应用说明 英语 3MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications 手册 英语 3MB
工业产品选型卡 线卡/选项图表 英语 2MB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB

浏览 13 mm 系列产品

产品 压力范围 测量类型 接口类型 电气连接
13C0500PA1K 0 psi 至 500 psi
13C0500PA4K 0 psi 至 500 psi
13C0500PA4L 0 psi 至 500 psi
13C0500PA6K 0 psi 至 500 psi
13C0500PS1K 0 psi 至 500 psi
13C0500PS1L 0 psi 至 500 psi
13C0500PS5L 0 psi 至 500 psi
13C1000PA1K 0 psi 至 1000 psi
13C1000PA1L 0 psi 至 1000 psi
13C1000PA4K 0 psi 至 1000 psi