您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

其为新产品系列

新式

概述

MIP 系列在紧凑的不锈钢结构内提供重载介质隔离型压力传感器,能够与各种介质一起使用,包括腐蚀性液体和水。MIP 系列能在恶劣环境中为大量潜在应用提供具成本竞争力的解决方案。

MIP 系列共有两个压力范围:

  • 1 bar 至 60 bar
  • 15 psi 至 870 psi

为客户创造价值

  • 总误差带 (TEB) ±0.75%FSS 满量程)-40°C 至 125°C:提供补偿温度范围内的真正测量性能;小错误影响系统正常运行时间和效率。
  • EMC(电磁兼容)性能:在存在电磁场(例如,无线信号、RF 通信和电气装置)的情况下能够可靠地运行。
  • 气密焊接设计支持几乎任何介质,无需使用内部密封。传感器旨在用于能看到腐蚀性介质的恶劣环境内。

优势

  • 诊断:了解传感器功能优势和内外部故障模式需求非常重要。
  • 较高的客户价值:多种配置可能性使应用更灵活,无需前期 NRE 或工具费用。
  • 耐用:提供所需的严格环境功能,包括绝缘电阻和绝缘强度、外部抗冻性/抗融性及 EMC(电磁兼容)性能。

特性

  • 坚固耐用的不锈钢结构
  • 成比例输出:0.5 Vdc 至 4.5 Vdc
  • 工作温度:-40°C 至 125°C
  • 总误差带 (TEB) 高达 ±0.75 %FSS(-40°C 至 125°C)
  • 精确度业内领先:± 0.15% FSS BFSL
  • 长期稳定性:±0.25 %FSS
  • 辐射抗扰:100 V/m
  • 高爆破压力:207 bar [3000 psi]
  • 饮用水认证:NSF/ANSI/CAN 61
  • 符合 CE、RoHS、REACH 标准
  • 误接线保护
  • 过压保护:±40 Vdc

应用领域

  • 工业:泵(水、液压液)、压缩机(压缩空气)、加工产品(食品、饮料、石油、天然气、蒸汽)
  • 暖通空调/制冷:制冷剂(丁烷、丙烷、氨、CO2、R134A、R407C、R410A、R448A/Solstice® N40、R32 和 R1234ze、R1234YF、乙二醇 + 水
  • 交通运输:汽油、柴油、发动机油、制动液、冷却剂、CNG
  •  健康:O2、N2、CO2、N2O、空气
MIP 系列重载介质隔离型压力传感器 - 霍尼韦尔


文档


浏览 MIP 系列 产品

产品 压力范围 测量类型 接口类型 电气连接
MIPAF1XX004BAAAX 0 bar 至 4 bar 绝压  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) Metri-Pack 150,
标准 (UL V-0)
MIPAF1XX010BAAAX 0 bar 至 10 bar 绝压  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) Metri-Pack 150,
标准 (UL V-0)
MIPAF1XX012BAAAX 0 bar 至 12 bar 绝压  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) Metri-Pack 150,
标准 (UL V-0)
MIPAF1XX020BSAAX 0 bar 至 20 bar 密封表压  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) Metri-Pack 150,
标准 (UL V-0)
MIPAF1XX046BSAAX 0 bar 至 46 bar 密封表压  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) Metri-Pack 150,
标准 (UL V-0)
MIPAF1XX150PAAAX 0 psi 至 150 psi 绝压  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) Metri-Pack 150,
标准 (UL V-0)
MIPAF1XX200PAAAX 0 psi 至 200 psi 绝压  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) Metri-Pack 150,
标准 (UL V-0)
MIPAF1XX200PSAAX 0 psi 至 200 psi 密封表压  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) Metri-Pack 150,
标准 (UL V-0)
MIPAF1XX250PAAAX 0 psi 至 250 psi 绝压  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) Metri-Pack 150,
标准 (UL V-0)
MIPAF1XX250PSAAX 0 psi 至 250 psi 密封表压  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) Metri-Pack 150,
标准 (UL V-0)

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink