您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔的 PX3 系列重载压力传感器采用基于 ASIC(专用集成电路)信号调节的压阻传感技术,并配置黄铜外壳和 Metri-Pack 150 、DIN 或电缆利用电气连接器。PX3 系列已完全校准,并在 -40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F] 范围得到温度补偿。

PX3 系列共有两个压力范围:

  • 1 bar 至 50 bar
  • 15 psi 至 700 psi

为客户创造价值

  • 总误差带 (TEB) ±1.0%FSS,-20°C 至 85°C:提供对传感器在指定温度范围内的真正测量性能的最全面、最清晰、最有意义的指示;小错误影响系统正常运行时间和效率。
  • 高绝缘电阻和绝缘强度:在高过电压情况下保护用户和传感器,并确保装置符合行业标准。
  • 高 EMC(电磁兼容)性能:在存在电磁场(例如,邻近无线信号、RF 通信和电气装置)的情况下能够可靠地运行。
  • 更好的外部抗冻性/抗融性:不会结霜,常见于制冷系统。
  • 低电流消耗:有助于降低能源成本;如果在由电池驱动的系统中使用,还可以延长产品的使用寿命。
  • 介质兼容性:常见的 HFC(氢氟烃)制冷剂,如 R410A 和 R134A;下一代较低全球变暖潜能 (GWP) 制冷剂,如 R448A(Solstice® N40、R32 和 R1234ZE);发动机油;石油基液压液;DOT3 制动液;以及干空气。对于氨和其他腐蚀性介质,请参见霍尼韦尔 SPT 系列

优势

  • 可选诊断模式:了解传感器功能优势和内外部故障模式需求非常重要。
  • 较高的客户价值:多种配置可能性使应用更灵活,无需前期 NRE 或工具费用。
  • 耐用:提供所需的严格环境规范,包括绝缘电阻和绝缘强度、外部抗冻性/抗融性及 EMC(电磁兼容)性能。
  • 4 mA 至 20 mA 可实现最高 125°C 的输出温度补偿。
 重载压力传感器 - 霍尼韦尔


文档


浏览 PX3 系列产品

产品 压力范围 测量类型 接口类型 电气连接
PX3AF1BH010BSAAX 0 bar 至 10 bar 密封表压  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) Metri-Pack 150,
标准 (UL V-0)
PX3AF1BH020BSAAX 0 bar 至 20 bar 密封表压  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) Metri-Pack 150,
标准 (UL V-0)
PX3AF1BH030BSCHX 0 bar 至 30 bar 密封表压  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) Metri-Pack 150,
标准 (UL V-0)
PX3AF1BH040BSCHX 0 bar 至 40 bar 密封表压  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) Metri-Pack 150,
标准 (UL V-0)
PX3AF1BH100PSAAX 0 psi 至 100 psi 密封表压  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) Metri-Pack 150,
标准 (UL V-0)
PX3AF1BH150PSAAX 0 psi 至 150 psi 密封表压  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) Metri-Pack 150,
标准 (UL V-0)
PX3AF1BH200PSAAX 0 psi 至 200 psi 密封表压  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) Metri-Pack 150,
标准 (UL V-0)
PX3AF1BH300PSAAX 0 psi 至 300 psi 密封表压  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) Metri-Pack 150,
标准 (UL V-0)
PX3AF1BH300PSCHX 0 psi 至 300 psi 密封表压  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) Metri-Pack 150,
标准 (UL V-0)
PX3AF1BH500PSAAX 0 psi 至 500 psi 密封表压  7/16-20 UNF 1/4 in 45° 扩口母螺纹带顶针 (SAE J512) Metri-Pack 150,
标准 (UL V-0)

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink