您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

该产品为单极、单掷、速动、不可调热敏电阻,其便于安装在火灾报警器、安全装置和烟雾报警器等装置中。

包含一个与开关电绝缘的热敏双金属盘,用于驱动常闭触点。当表面或环境温度升到校准双金属盘的操作设定点时,触点将会打开。

这些装置为 UL 识别,用于光电和电离式烟雾探测器,可与收集器一同/不一同使用,以满足15 ft、30 ft 和 50 ft 的 UL 空间要求。

其打开和关闭的温度升高范围为 47 °C [117 °F] 至 107 °C [225 °F] ,配备金触点以满足低压要求。

盖子和端子为环氧树脂密封,可在使用期间长期保存。提供银色、黑色、米色、金色或青铜饰面的收集器。

热探测器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB