您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

ZH10 霍尔效应速度传感器为大多数恶劣环境提供耐用、经济高效的解决方案。

该传感器的直径为 11.9 mm [15/32 in/0.46875 in],长度为 25.4 mm [1.00 in]。

铝包装方便安装和调整。不要求旋转方向。

 系列霍尔效应速度传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
ZH10 系列霍尔效应零速度传感器 数据表 英语 130KB
速度传感器产品目录 产品目录 英语 767KB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

浏览 ZH10 系列产品

产品 传感类型 工作频率 电源电压
ZH10 单极霍尔效应零速传感器 0 Hz 至 15 kHz 4 Vdc 至 24 Vdc

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink