您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

SNDH-T 系列是双差分霍尔效应传感器,使用相移 90 度的正交输出信号提供速度与方向信息。目标方向由输出超前/迟滞的相位差得出。

该产品设计用于要求极高分辨率的应用场合,支持 1 kHz 至 15 kHz 的大分辨率范围以及大气隙。BiCMOS(双极互补金属氧化半导体)霍尔效应技术采用了先进的数字信号处理技术进行动态偏移消除,在绝大多数条件中均可提供增强的空气间隙性能和相位差精度。

具有封装专利(申请中)的 IC(集成电路)封装技术增进了输出相位差公差范围的精度。本产品封装坚固耐用,多数环境测试条件及强化的 EMI(电磁干扰)能满足在汽车发动机舱内使用要求的防护等级。提供多个连接选项,包括直接引线或集成 AMP 超级密封或AMP Jr. Timer 连接器的整体式连接。封装设计包括一个用于压力应用的 O 型密封圈以及一个固定的安装法兰。

 速度和方向传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
应用于阀门和流量计中的传感器和开关 应用说明 英语 2MB
SNDH-T 系列正交通用工业速度和方向传感器 数据表 英语 316KB
应用在移动式起重机上的传感器与开关 应用说明 英语 2MB
交通运输产品目录 产品目录 英语 4MB
速度传感器产品目录 产品目录 英语 767KB
前置式装载机中的传感器和开关 应用说明 英语 3MB
提供技术安全和生产解决方案的合作伙伴 产品目录 英语 11MB

浏览 SNDH-T 系列产品

产品  连接器
SNDH-T4C-G01 集成 Amp 4 针矩形连接器,
直线引出
SNDH-T4L-G01 555 毫米电缆,
直线引出
SNDH-T4P-G01 AMP 4 针椭圆形连接器,带 555 mm 电缆,
直线引出
SNDH-T4P-G02 AMP 4 针矩形连接器,带 555 mm 电缆,
直线引出

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink