触力传感器
MicroForce FMA 系列
触力 (N) 范围。放大式、补偿式。模拟或数字(I<sup>2</sup>C 或 SPI)输出
The FMA Series are piezoresistive-based force sensors offering a digital output for reading force over the specified full scale force span and temperature range. 该系列利用板载的专用集成电路 (ASIC) 针对传感器零位、灵敏度、温度系数和非线性执行全面校准和温度补偿。
直接机械耦合,便于轻松实现与该传感器的连接;使用软管、隔膜或柱塞进行耦合,提供可重复性能和与应用的可靠机械连接。全部产品均按照 ISO 9001 标准设计和制造。这些产品可提供与机械连接球体上施加的力成正比的稳定输出信号。The FMA Series is available with pocket tape and reel packaging.
为客户创造价值
FMA 系列传感器带具有数字输出、多种触力传感范围、小巧尺寸、高性价比、增强的耐用性、更高精度等诸多优势,可满足客户对带补偿和放大功能的触力传感器的要求。灵活设计实现了多种标准配置,可覆盖宽工作温度范围。
差异化
- 多种触力值范围,使客户可选择相应压力范围来最大化灵敏度并提升系统分辨率/性能
- 更小的封装,适合空间狭小的应用
- 坚固耐用的设计,耐用性更好,适合可能存在过压的应用
- 更高精度可防止由压力非线性、触力迟滞和非重复性引起的所有错误
- 更低的总误差带,可提升系统性能
- 数字输出降低转换要求并可轻松与微处理器直接连接,进一步提升性能
- 诊断功能让用户通过检测传感器内的电气路径是否断裂或短路,来确定传感器是否正常工作
- 可选电源电压,为客户提供设计灵活性