您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔微动 TBF 系列触力传感器是一种小型齐平膜压力传感器,专为需要简单装置以用于要求介质兼容性和低分离量的应用的客户而设计。该微动 TBF 系列具有精确控制的膈膜高度,使这些产品可用于通过柔性膜施加力到传感器的应用(例如输液泵)。该传感器为内部非放大型,具有高分辨率,使客户能够自行放大以利用未经处理的传感器输出来获得最大化的分辨率,并在应用中采用所需算法。该传感器在内部经过温度补偿和校准。

为客户创造价值

  • 同类最小封装尺寸 (7 mm x 7 mm x 3.89 mm) 便于安装到拥挤的 PCB
  • 最宽压力(1 bar 至 10 bar, | 100 kPa 至 1 MPa  | 15 psi 至 150 psi)提供最佳压力范围选择,可最大化灵敏度
  • 多种不同压力范围提升分辨率和系统精度
  • ±0.15% FSS 的高精度规范为用户提供更高的应用精度
  • 供应链可靠
  • 快速报价和样品回应
  • 符合六西格玛标准
  • 制造经验卓越
  • 支持精益生产
 微动系列触力传感器 - 霍尼韦尔


文档


浏览微动 TBF 系列产品

产品 操作力或压力 电源电压
TBFLPNS001BGUCV  0 bar 至 1 bar -12.0 Vdc(最小值),12.0 Vdc(最大值)
TBFLPNS015PGUCV 0 psi 至 15 psi -12.0 Vdc(最小值),12.0 Vdc(最大值)
TBFLPNS030PGUCV 0 psi 至 30 psi -12.0 Vdc(最小值),12.0 Vdc(最大值)
TBFLPNS060PGUCV 0 psi 至 60 psi -12.0 Vdc(最小值),12.0 Vdc(最大值)
TBFLPNS100PGUCV 0 psi 至 100 psi -12.0 Vdc(最小值),12.0 Vdc(最大值)
TBFLPNS150PGUCV 0 psi 至 150 psi -12.0 Vdc(最小值),12.0 Vdc(最大值)

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink