您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

FSS 系列触力传感器用于以经济高效的价格在紧凑型商业级封装中提供精确可靠的力传感性能。该传感器采用经过证明的传感技术,该技术使用专用的压阻式微加工硅传感元件。低功耗、非放大、非补偿式惠斯通电桥电路设计可在力值范围内提供内在稳定的毫伏输出。

触力传感器的工作原理是当电阻受力弯曲时,植入于硅中的压阻效应的电阻值会增加。该传感器通过不锈钢球,将应用中的力直接集中到硅传感元件上。电阻值将随所受力的数值成比例地变化。电路电阻值的变化将导致相应的毫伏输出电平变化。

传感器封装设计集成了获得专利的模块化结构。创新弹性连接技术与工程模制塑料的使用可实现高达三倍额定压力的过压能力。不锈钢球可以提供出色的机械稳定性,并能适应各种应用。

在 50°C [122°F] 下进行的平均故障周期 (MCTF) 可靠性测试中,FSS 系列传感器可以提供 2000 万次操作。该测试用于确定在满量程状态下出现故障前传感器可以执行的操作次数。

FSS 系列触力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
医用嵌入式产品 手册 英语 5MB
FSS 系列小体积触力传感器 数据表 英语 346KB
FSS 系列小体积触力传感器 安装说明 英语 367KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
Solutions for Infusion Pumps 应用说明 英语 3MB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications 手册 英语 11MB

浏览 FSS 系列产品

产品 操作力或压力 电源电压 灵敏度
FSS005WNSB 0 N 至 5 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 6.6 mV/V/N,最小值 7.2 mV/V/N,最小值7.8 mV/V/N
FSS005WNSR 0 N 至 5 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 6.6 mV/V/N,最小值 7.2 mV/V/N,最小值7.8 mV/V/N
FSS005WNST 0 N 至 5 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 6.6 mV/V/N,最小值 7.2 mV/V/N,最小值7.8 mV/V/N
FSS010WNSB 0 N 至 10 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 3.3 mV/V/N,最小值 3.6 mV/V/N,最小值3.9 mV/V/N
FSS010WNSR 0 N 至 10 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 3.3 mV/V/N,最小值 3.6 mV/V/N,最小值3.9 mV/V/N
FSS010WNST 0 N 至 10 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 3.3 mV/V/N,最小值 3.6 mV/V/N,最小值3.9 mV/V/N
FSS015WNSB 0 N 至 15 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 2.2 mV/V/N,最小值 2.4 mV/V/N,最小值2.6 mV/V/N
FSS015WNSR 0 N 至 15 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 2.2 mV/V/N,最小值 2.4 mV/V/N,最小值2.6 mV/V/N
FSS015WNST 0 N 至 15 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 2.2 mV/V/N,最小值 2.4 mV/V/N,最小值2.6 mV/V/N
FSS020WNSB 0 N 至 20 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 1.65 mV/V/N,最小值 1.8 mV/V/N,最小值1.95 mV/V/N

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink