您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔 FSS-SMT 系列触力传感器经过专门设计,是最可靠的触力传感器之一,可在 25°C [77°F] 下提供 2000 万次的平均故障周期 (MCTF) 额定值。这款小体积的表面贴装技术 (SMT) 传感器可在印刷电路板上自动装配,通常可以帮助客户降低装配成本。

FSS-SMT 系列触力传感器用于在紧凑型商业级封装中提供精确可靠的力传感性能。该系列传感器集成了霍尼韦尔的传感技术,采用专门的压阻式微加工硅传感元件。低功耗、非放大、非补偿式惠斯通电桥电路设计可在力值范围内提供内在稳定的毫伏输出。

触力传感器的工作原理是当电阻受力弯曲时,硅植入式压阻的电阻值改变。该传感器通过不锈钢球,将应用中的力直接集中到硅传感元件上。电阻值将随所受力的数值成比例地变化。电路电阻值的变化将导致相应的毫伏输出电平变化。

传感器封装设计集成了获得专利的模块化结构。创新弹性技术与工程模制塑料的使用,可实现高达 60 N(取决于范围)的负荷激励能力。不锈钢球可以提供出色的机械稳定性,非常适合各种潜在的健康和商业应用。

FSS-SMT 系列触力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
FSS-SMT 系列小体积触力传感器 数据表 英语 322KB
FSS-SMT 系列小体积触力传感器 安装说明 英语 303KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications 手册 英语 11MB

浏览 FSS-SMT 系列产品

产品 操作力或压力 电源电压 灵敏度
FSS005WNGB 0 N 至 5 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 6.6 mV/V/N,最小值 7.2 mV/V/N,最小值7.8 mV/V/N
FSS005WNGR 0 N 至 5 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 6.6 mV/V/N,最小值 7.2 mV/V/N,最小值7.8 mV/V/N
FSS005WNGT 0 N 至 5 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 6.6 mV/V/N,最小值 7.2 mV/V/N,最小值7.8 mV/V/N
FSS010WNGB 0 N 至 10 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 3.3 mV/V/N,最小值 3.6 mV/V/N,最小值3.9 mV/V/N
FSS010WNGR 0 N 至 10 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 3.3 mV/V/N,最小值 3.6 mV/V/N,最小值3.9 mV/V/N
FSS010WNGT 0 N 至 10 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 3.3 mV/V/N,最小值 3.6 mV/V/N,最小值3.9 mV/V/N
FSS015WNGB 0 N 至 15 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 2.2 mV/V/N,最小值 2.4 mV/V/N,最小值2.6 mV/V/N
FSS015WNGR 0 N 至 15 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 2.2 mV/V/N,最小值 2.4 mV/V/N,最小值2.6 mV/V/N
FSS015WNGT 0 N 至 15 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 2.2 mV/V/N,最小值 2.4 mV/V/N,最小值2.6 mV/V/N
FSS020WNGB 0 N 至 20 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 1.65 mV/V/N,最小值 1.8 mV/V/N,最小值1.95 mV/V/N

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink