您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

FSG 系列触力传感器用于在紧凑型商业级封装中提供精确可靠的力传感性能。该传感器采用经过证明的传感技术,该技术利用专门的压阻式微加工硅传感元件。低功耗、非放大、非补偿式惠斯通电桥电路设计可在 5 N、10 N、15 N 和 20 N 力值范围内提供内在稳定的毫伏输出。

触力传感器的工作原理是当电阻受力弯曲时,植入于硅中的压阻效应的电阻值会增加。该传感器通过不锈钢柱塞,将应用中的力直接集中到硅传感元件上。电阻值将随所受力的数值成比例地变化。电路电阻值的变化将导致相应的毫伏输出电平变化。

传感器封装设计集成了获得专利的模块化结构。创新弹性连接技术与工程模制塑料的使用可实现高达三倍额定压力的过压能力。

不锈钢柱塞可以提供出色的机械稳定性,并能适应各种应用。各种电气互连方式可以接受预接线连接器、印刷电路板安装以及表面贴装。独特的传感器设计还可提供包括安装支架在内的多种安装选项。

FSG 系列触力传感器 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
FSG 系列触力传感器 数据表 英语 378KB
FSG 系列触力传感器 安装说明 英语 331KB
力传感器 产品线指南 英语 254KB
健康应用领域的传感器和开关 产品目录 英语 3MB
健康应用领域的传感器和开关 应用说明 英语 374KB
输注泵传感器 应用说明 英语 2MB

浏览 FSG 系列产品

产品 操作力或压力 电源电压 灵敏度
FSG005WNPB 0 N 至 5 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 6.6 mV/V/N,最小值 7.2 mV/V/N,最小值7.8 mV/V/N
FSG010WNPB 0 N 至 10 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 3.3 mV/V/N,最小值 3.6 mV/V/N,最小值3.9 mV/V/N
FSG015WNPB 0 N 至 15 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 2.2 mV/V/N,最小值 2.4 mV/V/N,最小值2.6 mV/V/N
FSG020WNPB 0 N 至 20 N 最小值 3.3 V,典型值 10 V,最大值 12.5 V 最小值 1.65 mV/V/N,最小值 1.8 mV/V/N,最小值1.95 mV/V/N
PC15132

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink