您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

FSA 系列是压阻式触力传感器,能够在指定的满量程压力跨度和温度范围内读取成比例的模拟或数字输出的压力读数。该系列利用板载的专用集成电路 (ASIC) 针对传感器零位、灵敏度、温度系数和非线性执行全面校准和温度补偿。直接机械耦合,便于轻松实现与该传感器的连接;使用软管、隔膜或柱塞进行耦合,提供可重复性能和与应用的可靠机械连接。此封装还提供出色的抗腐蚀性能,并可隔离外部包装压力。全部产品均按照 ISO 9001 标准设计和制造。

为客户创造价值

FSA 系列提供模拟和数字输出、多种触力传感范围以及更高耐用性和精度,可满足客户对补偿型、放大型触力传感器的要求。该系列的灵活设计提供覆盖宽工作温度范围的多种标准配置。

优势

  • 多种触力值范围,使客户可选择相应压力范围来最大化灵敏度并提升系统分辨率/性能
  • 过压性能提供更高耐用性,适用于可能存在过压的应用
  • 更高精度可防止由压力非线性、触力迟滞和非重复性引起的所有错误
  • 总误差带提升系统性能
  • 数字输出降低转换要求并可轻松与微处理器直接连接,进一步提升性能
  • 诊断功能使用户可通过检测传感器内的电气路径是否断裂或缩短,来确定传感器是否正常工作
  • 电源电压为客户提供在应用内设计的灵活性
FSA 系列触力传感器 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
FSA 系列触力传感器,补偿型/放大型 数据表 英语 423KB
FSA 系列触力传感器,补偿型/放大型 安装说明 英语 293KB
FSA 系列触力传感器,补偿型/放大型 应用说明 英语 67KB
血液透析机传感器 应用说明 英语 294KB
TruStability™ HSC 和 SSC 系列诊断,基本ABP系列电路板安装压力传感器;FSA系列触力传感器 技术信息 英语 184KB
力传感器 产品线指南 英语 254KB
健康应用领域的传感器和开关 产品目录 英语 3MB
健康应用领域的传感器和开关 应用说明 英语 374KB
输注泵传感器 应用说明 英语 2MB

浏览 FSA 系列产品

产品 输出 操作力或压力 传输功能 电源电压
FSAGPDXX001RCAB5 模拟式 0 lb 至 1 lb 5% 至 95% 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc
FSAGPDXX005LCSB5 数字 SPI 0 N 至 5 N 5% 至 95% 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc
FSAGPDXX010WCAA5 模拟式 0 N 至 10 N 10% 至 90% 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc
FSAGPDXX1.5LC5B5 数字 I2C,
地址 0x58
0 lb 至 1.5 lb 5% 至 95% 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc
FSAGPNXX001RC4C5 数字 I2C,
地址 0x58
0 lb 至 1 lb 20% 至 80% 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc
FSAGPNXX003LCAC5  模拟式 0 lb 至 3 lb 20% 至 80% 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc
FSAGPNXX010WC2C3 数字 I2C,
地址 0x58
0 N 至 10 N 20% 至 80% 最小值 3.0 Vdc,典型值 3.3 Vdc,最大值 3.6 Vdc
FSAGPNXX1.5LCAC5  模拟式 0 lb 至 1.5 lb 20% 至 80% 最小值 4.75 Vdc,典型值 5.0 Vdc,最大值 5.25 Vdc

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink