您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

1865 系列是高性能传感器,专门设计用于满足健康和专门 OEM 应用的需求。这些产品提供激光修正补偿,可指定以恒定电流或电压电源运行。

这些产品采用固态压阻压力传感器,该传感器安装到塑料封装。对于通过柔性膜施加力到传感器的应用,如输液泵,高精度硅隔膜将提供长寿命,同时是旧款力或测力传感器的可靠替代品。使用硅橡胶隔膜,本产品可兼容一些液体介质应用。

1865 系列为关键护理健康仪器提供重要的安全功能,如闭塞压力或渗透检测。压力数据可为医务人员提供有关患者循环系统的有用诊断信息。这些力/压力传感器还可用于其他健康注射设备,如注射泵,以提高安全性和准确性。

1865 系列触力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
1865 系列触力传感器 数据表 英语 286KB
Solutions for Hemodialysis Machines 应用说明 英语 3MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
Solutions for Infusion Pumps 应用说明 英语 3MB
气流、触力和压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
Sensors and Switches for Medical Applications 手册 英语 11MB

浏览 1865 系列产品

产品 操作力或压力 电源电压 电源电流 灵敏度
1865-11G-KDN 0 psi 至 5 psi 典型值 10.0 Vdc,最大值 15.0 Vdc 最小值 38 mV,典型值 40 mV,最大值 42 mV
1865-11G-LDN 0 psi 至 5 psi 典型值 1.5 mA最大 2.0 mA 最小值 98 mV,典型值 100 mV,最大值 102 mV
1865-12G-KDN 0 psi 至 10 psi 典型值 10.0 Vdc,最大值 15.0 Vdc 最小值 38 mV,典型值 40 mV,最大值 42 mV
1865-12G-LDN 0 psi 至 10 psi 典型值 1.5 mA最大 2.0 mA 最小值 98 mV,典型值 100 mV,最大值 102 mV
1865-13G-KDN 0 psi 至 15 psi 典型值 10.0 Vdc,最大值 15.0 Vdc 最小值 38 mV,典型值 40 mV,最大值 42 mV
1865-13G-LDN 0 psi 至 15 psi 典型值 1.5 mA最大 2.0 mA 最小值 98 mV,典型值 100 mV,最大值 102 mV
1865-15G-KDN 0 psi 至 25 psi 典型值 10.0 Vdc,最大值 15.0 Vdc 最小值 38 mV,典型值 40 mV,最大值 42 mV
1865-15G-LDN 0 psi 至 25 psi 典型值 1.5 mA最大 2.0 mA 最小值 98 mV,典型值 100 mV,最大值 102 mV
1865-17G-KDN 0 psi 至 30 psi 典型值 10.0 Vdc,最大值 15.0 Vdc 最小值 38 mV,典型值 40 mV,最大值 42 mV
1865-17G-LDN 0 psi 至 30 psi 典型值 1.5 mA最大 2.0 mA 最小值 98 mV,典型值 100 mV,最大值 102 mV

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink