您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面

型号 Z 中型系列、湿/湿、差压是一种粘贴的箔式应变片传感器,可在两个端口接受流体,能测量从 50 至 750 psid 的差压压力范围。各种标准特性,如过载停止由 17-4 PH 不锈钢、接液材料构造制成,保证了元件在严苛的工业环境下的耐久性。每个传感器都是双向的,实现了 0.25% 至 0.5% 的满量程精度。这些型号提供扩展的温度范围。典型的应用包括流量测量、深度传感、压力均衡和液位。

Z 型中等压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Z 型中量程差压传感器数据表 数据表 英语 159KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

浏览 Z 型中等产品

产品 压力范围 压力单位 输出 接液部件材料 介质
060-0741-03ZD 50 psi 差压 2.0 mV/V 标称 4-20mA;  可用 0 至 5 和 0-10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 天然气,
与接液部件兼容的液体

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink