您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面

型号 TJE 压力传感器是专门适用于严苛工业应用的全焊接不锈钢传感器,此类应用对精确度和测量稳定性要求都较高。型号 TJE 有多种扩展温度操作、电气端子和高电平输出的选项,包括 5 Vdc 或 10 Vdc 以及 4 mA 至 20 mA。多数高电平输出型号有内部分路校准电路作为标准配置,以方便将传感器设置到数据系统中。可选的内部图形校准芯片为 SC 型4-或-12 电路自动装置电子指示器提供校准信息。型号 TJE 是一个基于应变计型的传感器,“真正的表压”设计采用了不锈钢平膜的二次焊接,从而把传感器线路与大气污染完全隔离开来,这是其独特之处。这个设计的膜片以大气压力为参考,提供稳定零位。型号 TJE 具有全焊接真空基准室,确保长期稳定性

TJE 型号压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
TJE 型压力传感器数据表 数据表 英语 376KB
油井钻机应用中的传感器和开关 应用说明 英语 7MB
航空航天液压测试试验台 应用说明 英语 209KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

浏览 TJE 型号产品

产品 压力范围 压力单位 输出 接液部件材料 介质
060-0708-08TJG 50 psi 表压 非放大式,
mV/V 输出
 17-4 PH 不锈钢 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-0708-10TJG 100 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);  15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-0708-12TJG 200 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);  15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-0708-18TJG 500 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);  15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-0743-03TJG 3000 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);  15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-0743-06TJG 5000 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);  15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-0743-10TJG 7500 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);  15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-0743-11TJG 10000 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);  15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 天然气,
与接液部件兼容的液体
060-0761-29TJG 1000 psi 表压 mV/V 4 mA 至 20 mA 0 Vdc 至 5 Vdc 0 Vdc 至 10 Vdc 17-4 PH 不锈钢 (<2000 psi);  15-5 PH 不锈钢 (>/=2000 psi) 天然气,
与接液部件兼容的液体

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink