您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面

我们的压力传感器采用霍尼韦尔箔式应变片技术,使我们的传感器能够承受会破坏硅压力传感器与微机械压力传感器的高压。霍尼韦尔压力传感器是专门适用于严苛工业应用的全焊接不锈钢传感器,此类应用对精确度和测量稳定性要求都较高。我们的所有压力产品的配置都可高度满足客户独特的要求和环境。

各种标准选项可供选择,包括用于清洁的传统可拆卸式压力适配器、备选压力端口、内部放大器选项和电气端子。也可提供精选型号,其本身所具备的安全选项使其可用于危险区域。

特性

  • 全焊接不锈钢结构
  • 湿/湿压差传感器
  • 测量 0.5 psid 至 60000 psid,精确度范围为 0.1% 或 0.25%
  • 提供本身所具备的安全选项
  • 可配置度较高,可满足您的需求;提供自定义选项
箔片型通用压力传感器 - 霍尼韦尔

浏览箔片型通用压力传感器类型

做出选择,缩小适合您的产品范围。


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink