您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔冲压式压力传感器体积小,非常适用于紧密间隙的狭小空间,可用压力范围从 0 psig 至 15000 psig。整体不锈钢设计,一体式不锈钢板采用薄膜和重型侧壁,使传感器坚固耐用,其薄度足以测量低压。

所有焊接电子连接器和传感器主体不可分割,推荐用于环境恶劣或需要全焊接不锈钢结构的应用。这些型号可用于腐蚀性液体环境。当喷涂或使用密封剂、油漆、涂料或其他可凝结介质时可能堵塞常规压力端口,冲压隔膜设计是该操作的理想选择。

霍尼韦尔压力传感器高度可配置,可根据客户独特的要求进行修改和自定义。如您对自己的需求有任何疑问,请及时与我们联系。

特性

  • 小型尺寸间隙紧密,适合非常狭小的空间
  • 采用一体式不锈钢全焊接结构及齐平薄膜片设计,可确保坚固耐用的性能和低压力测量
  • 压力测量范围:100 psig 至 15000 psig;0 psig 至 5000 psig 精确度高达 ±0.25%
  • 无死区容积
  • 可用于腐蚀性液体环境
  • 提供本身所具备的安全选项
冲压压力传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
A-105 型压力传感器数据表 数据表 英语 296KB
A-105A 型压力传感器数据表 数据表 英语 215KB
A-205 型压力传感器数据表 数据表 英语 256KB
A-205A 型压力传感器数据表 数据表 英语 207KB
355 型压力传感器数据表 数据表 英语 169KB
T&M 压力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink