您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

Kapton® 绝缘或 Kapton 绝缘高温柔性加热器两层 Kapton 之间包含蚀刻、电阻箔。Kapton 绝缘型使用丙烯酸热固性接合剂;Kapton 绝缘高温型使用 Teflon® 胶粘剂。Kapton 介电强度高、厚度小,可在广泛的温度范围内稳定热量。

PSA 简化了安装流程。这些产品有多种外观可选,如扁平型、模制成形型和螺旋型。标准设计满足 UL、CSA 和 TUV 标准。配备低渗气功能。

每个解决方案均旨在与其他系统元件或霍尼韦尔热敏电阻、热敏电阻、热电偶、温度传感器和温度保险丝结合使用,组成定制的热控系统。

可用于薄形和/或考虑材料渗气较低用途,如阀门、电器和健康电子产品。

 系列柔性加热器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
柔性加热器 产品线指南 英语 133KB
柔性加热器满足健康行业高压灭菌器的要求 应用说明 英语 1MB
热传感器 产品目录 英语 2MB
健康应用领域的传感器和开关 应用说明 英语 374KB

浏览 C3400 系列产品

产品 总功率 功率密度
C3400-6095 10 W 0,
78 W/cm² [5 W/in²]
C3400-6095A 10 W 0,
78 W/cm² [5 W/in²]
C3400-6136 15 W 0,
39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3400-6136A 15 W 0,
39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3400-6138 60 W 1,
55 W/cm² [10 W/in²]
C3400-6138A 60 W 1,
55 W/cm² [10 W/in²]
C3400-6142 15 W 0,
39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3400-6142A 15 W 0,
39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3400-6144 60 W 1,
55 W/cm² [10 W/in²]
C3400-6144A 60 W 1,
55 W/cm² [10 W/in²]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink