您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

硅化学蚀刻柔性加热器的蚀刻电阻箔包覆在两层由玻璃纤维支撑的硅橡胶之间,硅橡胶通过高温和高压结合在一起。该材料易于硫化成金属部件。加热器电阻蚀刻线路由印刷电路板设计和制造类似工艺制造。

PSA 简化了安装流程。多种外观可选,如扁平型、模制成形型和螺旋型。标准设计满足 UL、CSA 和 TUV 要求

每个解决方案均旨在与其他系统元件或霍尼韦尔热敏电阻、热敏电阻、热电偶、温度传感器和温度保险丝结合使用,组成定制的热控系统。

该产品用于多瓦特密度或不同痕迹几何形状用途,如机载阀门、电器和健康电子设备。

 系列柔性加热器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
柔性加热器 产品线指南 英语 133KB
柔性加热器满足健康行业高压灭菌器的要求 应用说明 英语 1MB
热传感器 产品目录 英语 12MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
Solutions for Hemodialysis Machines 应用说明 英语 3MB

浏览 C3200 系列产品

产品 总功率 功率密度
C3200-6095 10 W 0,
78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6095A 10 W 0,
78 W/cm² [5 W/in²]
C3200-6136 15 W 0,
39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6136A 15 W 0,
39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6138 60 W 1,
55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6138A 60 W 1,
55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6142 15 W 0,
39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6142A 15 W 0,
39 W/cm² [2.5 W/in²]
C3200-6144 60 W 1,
55 W/cm² [10 W/in²]
C3200-6144A 60 W 1,
55 W/cm² [10 W/in²]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink