您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA0902

概述

HOA0902 组件由一个双通道集成电路检测器和一个 IRED 组成,封装在黑色塑料外壳内。该传感器通常与断续器带或编码盘(圆形码盘)一起使用,以便为机械运动的速度和方向编码。其应用领域包括线性和旋转编码器;特别适用于光电鼠标的编码功能。

检测器为单片集成电路,包含两个相邻的狭窄二极管、放大器和可提供双输出的正交逻辑电路;(1) 当照明水平超过传感阈值时产生的固定时长低电平有功测速(计数)脉冲,(2) 方向输出,设置为逻辑高电平或者低电平,具体取决于哪个通道先被照亮。测速输出是一个 NPN 集电极,其内部通过一个 10 千欧姆(标称)电阻与 Vcc 相连;方向输出是一个推挽配置。两种输出都可直接驱动 TTL 负载。集成电路设计中包括可补偿 IRED 输出功率相对温度特性的灵敏度的电路。

增加和减少传感通道的照度阈值时都会产生测速脉冲,由此导致了断续器的每个机械期间都有两个测速脉冲。如需了解更多组件信息,请参阅 SEP8506 和 HCL2705。

外壳材料为聚碳酸酯。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

 编码器 - 霍尼韦尔


浏览 HOA0902 产品

产品 功能 封装类型  输出选项 分辨率
HOA0902-011 透射式编码器 PC 安装 速度和方向 0.46 mm [0.018 in]
HOA0902-012 透射式编码器  底盘安装 速度和方向 0.46 mm [0.018 in]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink