您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HOA0901

概述

HOA0901 传感器由一个双通道集成电路检测器和一个 IRED 组成,封装在黑色塑料外壳内。该传感器通常与断续器带或编码盘(圆形码盘)一起使用,以便为机械运动的速度和方向编码。其应用领域包括线性和旋转编码器;特别适用于光电鼠标的编码功能。当此码盘移动时,传感器产生两路具有相位差的输出信号(通过电流时为低电平输出),可处理成速度和方向的信息。

该检测器是一个单片集成电路,包含两个相邻的狭窄光电二极管、放大器,以及施密特触发器输出级。输出为内置 10 kOhm(标称)上拉电阻的 NPN 集电到 Vcc,能够直接驱动 TTL 负载。集成电路设计中包括可补偿 IRED 输出功率相对温度特性的灵敏度的电路。每个集成电路的传感区域宽为 0.008 in (0203 mm),高为 0.015 in (0381 mm),其中还包含一个高为 0.001 in (0,0254 mm) 的独立区域,实现中心间距为 0.009 in (0229 mm),外边到内边的距离为 0.017 in (0.432 mm)。

有两种封装类型可供选择。HOA0901-011 主要用于直接 PCB 安装。HOA0901-012 配有安装片,用于底盘安装。HOA0901 系列采用注塑件。如需了解更多组件信息,请参阅 SEP8506 和 HLC2701。

外壳材料为聚碳酸酯。外壳可溶于氯化烃和酮。推荐使用甲醇和异丙醇类清洁剂。

 编码器 - 霍尼韦尔


浏览 HOA0901 产品

产品 功能 封装类型  输出选项 分辨率
HOA0901-011 透射式编码器 PC 安装 方向 0.03 mm [0.009 in]
HOA0901-012 透射式编码器  底盘安装 方向 0.03 mm [0.009 in]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink