您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

600 系列光学编码器采用非接触式技术,将机械旋转运动转换为数字电子输出。此输出与晶体管-晶体管逻辑 (TTL) 兼容,不需要使用模数转换器。

这种编码器属于旋转装置,包含转子和定子对,能形成可变透光槽,让发光二级管 (LED) 的光线从透光槽穿至光敏二极管。转子表示编码器的轴数(脉冲数),定子决定单个输出或定相的定位。透光槽所允许的光线数量多变,从而形成正弦波输出。内置的电子元件将这个正弦波输出放大,然后转换为方波。

两个方波(A 通道和 B 通道)形成正交输出。A 通道以 90º 的角度电驱动 B 通道沿逆时针方向旋转,旋转速度为每转每通道 128 脉冲。正交输出可帮助用户决定增量位置、方向和速度。

600 系列可提供 PC 端子、电缆或带连接器的电缆。

600 系列编码器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
位置传感器产品线指南 产品线指南 英语 617KB
600 系列光学编码器数据表 数据表 英语 1MB
600 系列光学编码器安装说明 安装说明 英语 774KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
选择电位计和位置传感器对照参考 产品线指南 英语 223KB

浏览 600 系列产品

产品 端子 输出 每转脉冲
600-128-B66 PC 型 B-66,
水平安装,
4 针,
镀金
 2 方波,
A 通道在电气上逆时针领先通道 B 90°
128
600-128-C24 PC 型 C-24,
垂直安装,
4 针,
镀金
 2 方波,
A 通道在电气上逆时针领先通道 B 90°
128
600-128-CBL 电缆带四引线带,
28 AWG,
IL-W-168780 B 型或等效绝缘
 2 方波,
A 通道在电气上逆时针领先通道 B 90°
128
600-128-CN1 电缆带 Berg 连接器,
28 AWG,
IL-W-168780 B 型或等效绝缘
 2 方波,
A 通道在电气上逆时针领先通道 B 90°
128

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink