您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

510 系列旋转编码器为手动操作,可为相对电气参考应用提供两位格雷码输出,为绝对电气参考应用提供四位格雷码。这款产品将旋转开关与数字输出融为一体。

“L” 通道以 90º 的角度电驱动 “R” 通道沿顺时针方向旋转。本系列具有连续电行程,同时旋转寿命超过 100000 轴旋转,提供绝对的制动控制。

这些小型编码器通常用于空间受限的面板安装型应用,从而完全无需昂贵的前面板显示屏。数字格雷码输出无需模数转换器。

510 系列编码器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
位置传感器产品线指南 产品线指南 英语 617KB
510 系列机械编码器数据表 数据表 英语 1MB
510 系列机械编码器安装说明 安装说明 英语 712KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 2MB
选择电位计和位置传感器对照参考 产品线指南 英语 223KB

浏览 510 系列产品

产品 每转脉冲 输出 端子
510E1A48F204PB 4 2 位格雷码,
通道 L 在电气上顺时针领先通道 R 90 °
PC 型 B-110,
直线水平安装,
三引线
510E1A48F204PC 4 2 位格雷码,
通道 L 在电气上顺时针领先通道 R 90 °
PC 型 C-30,
弯曲以便垂直安装,
三引线
510E1A48F204PD 4 2 位格雷码,
通道 L 在电气上顺时针领先通道 R 90 °
PC 型 C-30,
弯曲以便垂直安装,
含安装支架
510E1A48F206PB 6 2 位格雷码,
通道 L 在电气上顺时针领先通道 R 90 °
PC 型 B-110,
直线水平安装,
三引线
510E1A48F206PC 6 2 位格雷码,
通道 L 在电气上顺时针领先通道 R 90 °
PC 型 C-30,
弯曲以便垂直安装,
三引线
510E1A48F209PB 9 2 位格雷码,
通道 L 在电气上顺时针领先通道 R 90 °
PC 型 B-110,
直线水平安装,
三引线
510E1A48F209PC 9 2 位格雷码,
通道 L 在电气上顺时针领先通道 R 90 °
PC 型 C-30,
弯曲以便垂直安装,
三引线
510E1A48F416PB 16 4 位格雷码,
绝对电气位置输出
PC 型 B-110,
直线水平安装,
五引线
510E1A48F416PC 16 4 位格雷码,
绝对电气位置输出
PC 型 C-30,
弯曲以便垂直安装,
五引线
510VBKT

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink