您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HLC2705

概述

HLC2705 检测器用于测量机械运动的速度与方向。其应用领域包括旋转和线性编码器;该装置特别适用于光电鼠标的编码功能。该检测器是一个单片集成电路,包含两个相邻的狭窄光电二极管、放大级,以及可提供两个输出的正交逻辑。其中一个输出是一个固定时长的低电平有功测速(计数)脉冲。每当“A”通道照明通过阈值时,该脉冲就会产生。另一个是一个方向输出,被设定为一个逻辑高电平或一个逻辑低电平,取决于哪个通道先被照明。此传感器也有敏感度补偿电路,用以补偿 IRED 相对于温度特性的输出功率。集成电路密封在一个黑色的无透镜塑料封装内,可透射红外光线,但同时又可屏蔽可见光。

测速输出是一个 NPN 集电极,其内部通过一个 10 千欧姆(标称)电阻与 Vcc 相连。方向输出是一个推挽配置。两者均可直接驱动 TTL 负载。

增加和减少“A”通道的照度阈值时都会产生测速脉冲,由此导致了断续器的每个机械期间都有两个测速脉冲。HLC2705 适用于小至 0.036 in (0,914 mm) 的机械期间,能提供高达 0.018 in (0,457 mm) 的分辨率。

 编码器探测器 - 霍尼韦尔

浏览 HLC2705 产品

产品 功能 封装类型  输出选项 分辨率
HLC2705-001 编码器 探测器 PC 安装 速度和方向  0.46 mm [0.018 in]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink