您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

HLC2701 系列

概述

HLC2701 检测器用于测量机械运动的速度与方向。其应用领域包括旋转和线性编码器;该装置特别适用于光电鼠标的编码功能。该检测器是一个单片集成电路,包含两个相邻的狭窄光电二极管、放大器以及施密特触发器输出级。输出为内置 10 kOhm(标称)上拉电阻的 NPN 集电到 Vcc,能够直接驱动 TTL 负载。它还配有电路,可补偿 IRED 相对于温度特性的输出功率灵敏度。集成电路密封在一个黑色的无透镜塑料封装内,可透射红外光线,但同时又可屏蔽可见光。

在典型应用中,HLC2701 与 IRED 及元件上的编码盘或线性编码器一道使用,感测运动速度和方向。当此码盘移动时,传感器产生两路具有相位差的输出信号(通过电流时为低电平输出),可处理成速度和方向的信息。

每个集成电路的传感区域宽为 0.008 in. (0.203 mm),高为 0.015 in. (0.381 mm),其中还包含一个高为 0.001 in. (0.0254 mm) 的独立区域,实现中心间距为 0.009 in. (0.203 mm),外边到内边的距离为 0.017 in. (0.432 mm)。

 系列编码器探测器 - 霍尼韦尔


浏览 HLC2701 系列产品

产品 功能 封装类型  输出选项 分辨率
HLC2701-001 编码器 探测器 PC 安装 方向 0.03 mm [0.009 in]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink