您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

Honeywell’s subminiature amplified piezoelectric accelerometers are designed for use in laboratory testing, modal analysis studies, and structural monitoring. 恒定电流低输出阻抗输出与负载电容高驱动能力相结合,可实现低成本电缆的长距离传输,不影响数据有效性。

The Model MA23 features a high natural frequency, a high sensitivity, a wide frequency range, and a flat sensitivity vs. temperature response over the temperature range. These models are usually mounted to the testing structure using beeswax or adhesive and can be supplied with different cable lengths.

特性

  • Subminiature size
  • Low profile and light weight
  • IEPE 输出
  • mV/G 输出
恒定电流加速计 - 霍尼韦尔


浏览恒定电流类型

做出选择,缩小适合您的产品范围。


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
加速计配备连接器/电缆组件数据表 数据表 英语 316KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink