您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

霍尼韦尔通用压电加速计可用于工业测试和自动化环境中,包括实验室测试、模态研究和测试储存单元,适用于空间有限、小体积的单元应用。恒定电流低输出阻抗输出与负载电容高驱动能力相结合,可实现低成本电缆的长距离传输,不影响数据有效性。感震器在机械方面与安装底座分离,因此应变灵敏度低。不锈钢材料为非磁性材料,不易受磁场干扰。这些特征连同密封结构一起,可确保获得准确且可靠的数据。

特性

  • 压电加速度计,带恒流低输出阻抗输出
  • 非磁性不锈钢,主体密封
  • 占地面积小,适用于狭窄空间
  • 2 Hz 至 10 KHz 的可用频率范围
  • 输出包括 IEPE 和 mV/G
  • 提供本身所具备的安全选项
恒定电流加速计 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
Accelerometer Mating Connector/Cable Assembly Datasheet 数据表 英语 316KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink