您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3455RMG 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。电路在室内环境温度之上时保持开路,直到按下手动复位按钮。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。它拥有合金触点用于低电压应用。
 商用热敏电阻 - 霍尼韦尔

文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 2MB

浏览 3455RMG 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
3455RMG 04780045 温度上升时开启 130.0°C [266°F] 手动
3455RMG 80020682 温度上升时开启 65.0°C [149°F] 手动
3455RMG 80040527 温度上升时开启 76.7°C [170°F] 手动
3455RMG 80820963 温度上升时开启 85.0°C [185°F] 手动
3455RMG 80870434 温度上升时开启 79.4°C [175°F] 手动
3455RMG 80950232 温度上升时开启 132.2°C [270°F] 手动
3455RMG 81490078 温度上升时开启 60.0°C [140°F] 手动
3455RMG 82850069 温度上升时开启 60.0°C [140°F] 手动

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink