您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3455RVBG 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。它们具有用于低压应用的金合金触点。
 商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 2MB

浏览 3455RBVG 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
3455RBVG 0330048 温度上升时开启 80.0°C [176°F] 67.8°C [154°F]
3455RBVG 0330052 温度上升时开启 85.0°C [185°F] 72.8°C [163°F]
3455RBVG 2340034 温度上升时开启 70.0°C [158°F] 60.0°C [140°F]
3455RBVG 4190006 温度上升时开启 80.0°C [176°F] 67.8°C [154°F]
3455RBVG 8284030 温度上升时开启 85.0°C [185°F] 73.9°C [165°F]
3455RBVG 8284043 温度上升时开启 100.6°C [213°F] 80.0°C [176°F]
3455RBVG 8639004 温度上升时开启 85.0°C [185°F] 70.0°C [158°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

版权所有 © 2019Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink