您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3455R 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。这些产品在出厂前经过校准以满足客户规格。
 商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 3455R 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
3455R 00430212 温度上升时开启 18.3°C [65°F] 7.2°C [45°F]
3455R 00810062 温度上升时开启 70.0°C [158°F] 4.4°C [40°F]
3455R 01610050 温度上升时开启 70.0°C [158°F] 60.0°C [140°F]
3455R 02540040 温度上升时开启 75.0°C [167°F] 62.8°C [145°F]
3455R 04210010 温度上升时关闭 18.3°C [65°F] 28.3°C [83°F]
3455R 80820992 温度上升时开启 16.7°C [62°F] 8.9°C [48°F]
3455R 80980227 温度上升时开启 70.0°C [158°F] 32.2°C [90°F]
3455R 81360035 温度上升时开启 54.4°C [130°F] 46.1°C [115°F]
3455R 82540054 温度上升时开启 148.9°C [300°F] 121.1°C [250°F]
3455R 82780005 温度上升时开启 57.2°C [135°F] 35.0°C [95°F]