您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3450RCH 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。
 商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 3450RCH 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
3450RCH 05560001 温度上升时开启 193.3°C [380°F] 160.0°C [320°F]
3450RCH 80030284 温度上升时开启 170.0°C [338°F] 147.8°C [298°F]
3450RCH 80830197 温度上升时开启 105.0°C [221°F] 85.0°C [185°F]
3450RCH 81000469 温度上升时开启 254.4°C [490°F] 85.0°C [185°F]