您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

3450RC 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。
 系列商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 3450RC 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
3450RC 00430163 温度上升时开启 232.2°C [450°F] 210.0°C [410°F]
3450RC 04680001 温度上升时开启 204.4°C [400°F] 最低 185.0°C [365°F]
3450RC 80010606 温度上升时开启 54.4°C [130°F] 46.1°C [115°F]
3450RC 80040501 温度上升时开启 210.0°C [410°F] 175.0°C [347°F]
3450RC 80820821 温度上升时开启 260.0°C [500°F] 232.2°C [450°F]
3450RC 81740177 温度上升时关闭 187.8°C [370°F] 204.4°C [400°F]
3450RC 82700027 温度上升时开启 210.0°C [410°F] 170.0°C [338°F]
3450RC 83760022 温度上升时开启 100.0°C [212°F] 85.0°C [185°F]
3450RC 84220033 温度上升时开启 143.3°C [290°F] 126.7°C [260°F]
3450RC 86210136 温度上升时开启 155.0°C [311°F] 130.0°C [266°F]