您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

2455RG 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。这些产品在出厂前经过校准以满足客户规格。它们具有用于低压应用的金合金触点。
2455RG 商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 2455RG 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
2455RG 00430201 温度上升时开启 48.9°C [120°F] 42.2°C [108°F]
2455RG 00870423 温度上升时开启 32.8°C [200°F] 最低 7.8°C [46°F]
2455RG 01240024 温度上升时开启 73.9°C [165°F] 51.7°C [125°F]
2455RG 04610032 温度上升时开启 75.0°C [167°F] 52.8°C [127°F]
2455RG 80020479 温度上升时开启 105.0°C [221°F] 80.0°C [176°F]
2455RG 80820970 温度上升时关闭 38.3°C [101°F] 54.4°C [130°F]
2455RG 81000480 温度上升时开启 60.0°C [140°F] 45.0°C [113°F]
2455RG 81570191 温度上升时开启 85.0°C [185°F] 76.7°C [170°F]
2455RG 81840020 温度上升时开启 137.8°C [280°F] 115.6°C [240°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink