您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

2455RA 系列设计用于光电和离子烟雾探测器。金合金触点在温度上从 47°C 升至 107°C [117°F 至 225°F] 时打开或关闭。这些触点采用环氧树脂密封,使用寿命长,集热器可选配。
 商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 2455RA 系列产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
2455RA 01060033 温度上升时关闭 最低 35.0°C [95°F] 57.2°C [135°F]
2455RA 01060034 温度上升时关闭 最低 62.8°C [145°F] 79.4°C [175°F]
2455RA 05280007 温度上升时关闭 最低 32.2°C [90°F] 55.8°C [132.5°F]
2455RA 05380003 温度上升时关闭 最低 32.2°C [90°F] 55.8°C [132.5°F]