您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

2450RCHG 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。它们具有用于低压应用的金合金触点。
 商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 2450RCHG 产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
2450RCHG 8138051 温度上升时开启 135.0°C [275°F] 121.1°C [250°F]
2450RCHG 8138052 温度上升时开启 65.6°C [150°F] 65.6°C [150°F]

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink