您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

2450RCG 系列由温度敏感的双金属圆片组成,与开关电气隔离,这将触发常闭触点。当表面或环境温度升到校准圆片的操作捕捉点时,触点打开。由于圆片质量较轻且产品尺寸较小,因此对温度变化的反应极为迅速。它们具有用于低压应用的金合金触点。
 商用热敏电阻 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
商用温控器 数据表 英语 756KB
温控器产品线指南 产品线指南 英语 444KB
热传感器 产品目录 英语 12MB

浏览 2450RCG 产品

产品 功能特性 开启温度 关闭温度
2450RCG 01580042 温度上升时开启 204.4°C [400°F] 171.1°C [340°F]
2450RCG 80750340 温度上升时开启 148.9°C [300°F] 112.8°C [235°F]
2450RCG 80820847 温度上升时开启 115.6°C [240°F] 90.6°C [195°F]
2450RCG 80820866 温度上升时关闭 140.1°C [285°F] 162.8°C [325°F]
2450RCG 80870479 温度上升时开启 79.4°C [175°F] 51.7°C [125°F]
2450RCG 80870481 温度上升时开启 175.0°C [347°F] 125.0°C [257°F]
2450RCG 82140043 温度上升时关闭 43.3°C [110°F] 65.6°C [150°F]
2450RCG 84180065 温度上升时开启 160.0°C [320°F] 140.0°C [284°F]
2450RCG 85950011 温度上升时开启 120.0°C [248°F] 97.8°C [208°F]
2450RCG 86210144 温度上升时开启 115.6°C [240°F] 93.3°C [200°F]