霍尼韦尔公司生产了各种各样的12.7 mm [0.5 in] 商用速动热敏电阻,可用于各种小型和大型家电、办公影印机、健康设备、热探测器、暖通空调/制冷设备等。
这些速动热敏电阻包括自动或手动复位选项,酚醛树脂或陶瓷外壳,还有多种安装支架和端子类型可选。每款热敏电阻的设计配置都精细到基本元件装置,并可根据耐温性和机械配置进行定制,充分满足客户对准确度和精密度的需求。霍尼韦尔还提供将热敏电阻和线束以及连接器整合在一起的总成件。
做出选择,缩小适合您的产品范围。
工作温度范围广, 从 0°C 到 150°C [32°F 到 302°F]
工作温度范围广, 从 0°C 到 260°C [32°F 到 500°F]
热敏电阻在特定温度下自动复位。
热敏电阻重置时需按重置按钮。
WE-1 金合金交叉触点, 可用于潜在低电压应用。
用于工业、 住宅和商业环境的烟雾报警/热感探测。
可用于不需要自动重置恒温器的条件下的高限设备。
环氧塑封构造用于潮湿/脏污环境中的电子产品。
预配置通用温度设定点、 端子和支架, 以用于快速取样、 测试和周转。
主页
产品
经销商库存
行业
支持
新闻事件
关于我们
博客
COVID-19 FAQ
Ecom 登录/请求访问
授权经销商门户登录/请求访问
学习中心
请求示例
供应商微型网站
Privacy Statement
Do Not Sell My Personal Information
隐私声明
网站地图
条款和条件
全局取消订阅
版权所有 © 2021Honeywell international inc . 沪ICP备15008415号-1