您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

CSN 系列闭环电流传感器基于磁阻效应或霍尔效应,以及零点平衡或零磁通量方法(反馈系统)。传感器磁芯中的磁通量会一直控制在零点。用于平衡零磁通所需的电流量,等于通过导体的初级电流量乘以初级与次级线圈的匝数比率。该闭环电流传感器的输出,任何时候都等于初级电流除以次级线圈数。该电流可以表示为通过一个电阻的电压。
 系列闭环电流传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
电流传感器 产品线指南 英语 870KB
电流传感器 产品目录 英语 885KB

浏览 CSNF 系列产品

产品 产品类型 底座 工作电流 感应电流范围
CSNF151 闭环线性 3 引脚 PCB 电路板 25°C 时,100 A RMS ±180 A
CSNF151-001 闭环线性 3 引脚 PCB 电路板 25°C 时,100 A RMS ±180 A
CSNF161 闭环线性 3 引脚 PCB 电路板 25°C 时,100 A RMS ±150 A
CSNF161-002 闭环线性 3 引脚 PCB 电路板 25°C 时,100 A RMS ±150 A
CSNF651 闭环线性 3 引脚 PCB 电路板 25°C 时,100 A RMS ±150 A
CSNF661 闭环线性 3 引脚 PCB 电路板 25°C 时,100 A RMS ±150 A