您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

CSN 系列闭环电流传感器基于磁阻效应或霍尔效应,以及零点平衡或零磁通量方法(反馈系统)。传感器磁芯中的磁通量会一直控制在零点。用于平衡零磁通所需的电流量,等于通过导体的初级电流量乘以初级与次级线圈的匝数比率。该闭环电流传感器的输出,任何时候都等于初级电流除以次级线圈数。该电流可以表示为通过一个电阻的电压。
 系列闭环电流传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
电流传感器 产品线指南 英语 870KB
电流传感器 产品目录 英语 885KB

浏览 CSNE 系列产品

产品 产品类型 底座 工作电流 感应电流范围
CSNE151 闭环线性 13 引脚 PCB 电路板 25°C 时,25 A RMS ±36 A
CSNE151-002 闭环线性 17 引脚 PCB 电路板 25°C 时,25 A RMS ±43 A
CSNE151-005 闭环线性 13 引脚 PCB 电路板 25°C 时,25 A RMS ±36 A
CSNE151-006 闭环线性 13 引脚 PCB 电路板 25°C 时,25 A RMS ±36 A
CSNE151-010 闭环线性 13 引脚 PCB 电路板 25°C 时,25 A RMS ±36 A
CSNE151-100 闭环线性 11 引脚 PCB 电路板 25°C 时,25 A RMS ±90 A
CSNE151-104 闭环线性 9 引脚 PCB 电路板 25°C 时,25 A RMS ±56 A
CSNE151-200 闭环线性 11 引脚 PCB 电路板 25°C 时,50 A RMS ±90 A
CSNE151-202 闭环线性 11 引脚 PCB 电路板 25°C 时,50 A RMS ±90 A
CSNE151-204 闭环线性 9 引脚 PCB 电路板 25°C 时,50 A RMS ±90 A

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink