您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

若要查看产品和选件,以及配置器的使用,请访问测试与量测产品页面

霍尼韦尔经济通用的短轴压力传感器采用碳钢制造而成,设计紧凑,具有卓越的结构强度,能够承受扭力、弯曲运动和侧面负荷等各种外来负荷,而且精度较高,适合用于一般通用领域。

这些压力传感器旨在测量拉力/压力,其精度已经提升至 0.07%,测量范围为从 5 lb 至 100000 lb。

可提供抗疲劳和疲劳额定型号,以用于需要经历很多个测试周期的应用领域。

是否需要进行特殊修改或者定制设计?请联系我们,讨论您的需求。

3170 型碳钢小体积测压元件 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
型号 3173-3174-3175-3176 短轴力传感器数据表 数据表 英语 579KB
交通运输和医疗 (T&M) 概述手册 手册 英语 413KB
石油和天然气手册 手册 英语 4MB
力传感器产品目录 产品目录 英语 1MB
用于轮胎制造的轮胎均匀性试验机 应用说明 英语 2MB
适用于航空航天测试和测量应用 应用说明 英语 2MB

浏览 3170 号产品

产品 范围 操作 输出 精度
3173-1K 1000 磅 拉力/压力 1.5 mV/V(标称)(200 lb 至 1000 lb),
2 mV/V(标称)(2000 lb 至 100000 lb)
±0.07% 满量程
3173-200 200 磅 拉力/压力 1.5 mV/V(标称)(200 lb 至 1000 lb),
2 mV/V(标称)(2000 lb 至 100000 lb)
±0.07% 满量程
3173-2K 2000 磅 拉力/压力 1.5 mV/V(标称)(200 lb 至 1000 lb),
2 mV/V(标称)(2000 lb 至 100000 lb)
±0.07% 满量程
3173-3K 3000 磅 拉力/压力 1.5 mV/V(标称)(200 lb 至 1000 lb),
2 mV/V(标称)(2000 lb 至 100000 lb)
±0.07% 满量程
3173-500 500 磅 拉力/压力 1.5 mV/V(标称)(200 lb 至 1000 lb),
2 mV/V(标称)(2000 lb 至 100000 lb)
±0.07% 满量程
3174-10K 10000 磅 拉力/压力 1.5 mV/V(标称)(200 lb 至 1000 lb),
2 mV/V(标称)(2000 lb 至 100000 lb)
±0.07% 满量程
3174-20K 20000 磅 拉力/压力 1.5 mV/V(标称)(200 lb 至 1000 lb),
2 mV/V(标称)(2000 lb 至 100000 lb)
±0.07% 满量程
3174-5K 5000 磅 拉力/压力 1.5 mV/V(标称)(200 lb 至 1000 lb),
2 mV/V(标称)(2000 lb 至 100000 lb)
±0.07% 满量程
3175-50K 50000 磅 拉力/压力 1.5 mV/V(标称)(200 lb 至 1000 lb),
2 mV/V(标称)(2000 lb 至 100000 lb)
±0.07% 满量程

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered By OneLink