您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

描述

CRIR M1商用二氧化碳 (CO 2 ) 传感器是单通道、非色散红外 (NDIR) 传感器。在CRIR E1内是一个传感腔,其中,一端是红外光源,另一端是装有滤光片的探测器。光源发出的辐射波长包括 CO 2 的吸收带。滤光片阻断对 CO 2 的存在不敏感的波长,提高选择性和灵敏度。当光通过传感腔时,如果存在 CO 2 ,则会吸收一部分光。然后,可以将源发出的光和检测器接收到的光之间的差异转换为 CO 2 浓度读数。

自动基线校正 (ABC) 功能可以在预先设置的时间间隔内自动校准传感器的最小读数至400 ppm CO 2 。这提高了长期稳定性,并且无需进行校准。

为客户创造价值

  • 尺寸小
  • 常规的室内应用无需维护
  • 更高的长期稳定性
  • 更高的准确性:±40 ppm ±3% 的读数
  • 一致性和再现性
  • 易于集成

特性

  • 单通道、非色散红外技术
  • 自动基线校准
  • 温度补偿
  • UART 数字界面

应用领域

  • HVAC,需求控制通风
  • 室内空气质量 (IAQ) 测量
  • 空气净化系统
  • 智能/物联网 (IoT) 系统
二氧化碳传感器 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
CRIR M1 商用二氧化碳传感器数据表 数据表 英语 227KB
CRIR M1 商用二氧化碳传感器用户指南 安装说明 英语 363KB
CRIR M1 高分辨率图片 图片 -- 1MB
CRIR M1 低分辨率图片 图片 -- 107KB

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink