描述
CRIR E1商用二氧化碳 (CO 2 ) 传感器是单通道、非色散红外 (NDIR) 传感器。在CRIR E1内是一个传感腔,其中,一端是红外光源,另一端是装有滤光片的探测器。光源发出的辐射波长包括 CO 2 的吸收带。滤光片阻断对 CO 2 的存在不敏感的波长,提高选择性和灵敏度。当光通过传感腔时,如果存在 CO 2 ,则会吸收一部分光。然后,可以将源发出的光和检测器接收到的光之间的差异转换为 CO 2 浓度读数。
自动基线校正 (ABC) 功能可以在预先设置的时间间隔内自动校准传感器的最小读数至400 ppm CO 2 。这提高了长期稳定性,并且无需进行校准。
为客户创造价值
特性
应用领域
标题 | 文档类型 | 语言 | 尺寸 |
CRIR E1 商用二氧化碳传感器数据表 | 数据表 | 英语 | 197KB |
---|---|---|---|
CRIR E1 商用二氧化碳传感器用户指南 | 安装说明 | 英语 | 368KB |
CRIR E1 高分辨率图片 | 图片 | -- | 1MB |
CRIR E1 低分辨率图片 | 图片 | -- | 109KB |