您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

这些小型多功能的数字霍尔效应设备由永磁体或者电磁体所提供的磁场进行工作,可以对交替的北磁极和南磁极作出响应。一种内装式的调节器能在 4.5 Vdc 至 24 Vdc 电源电压范围之外提供稳定的操作,内电路系统能防止电源电压极性因意外而颠倒时对传感器造成的损害。这种集电极开路的电流沉输出电压可与各种电子电路方便连接。该 SS41 在 25°C [77°F] 和 125°C [257°F] 的温度下测试。为了实现设计灵活性,这些产品提供以下 TO-92 封装类型:

  • SS41:标准直引脚,散装
  • SS41-L:长直引脚,散装
  • SS41-T2:成型引脚,弹药包型卷带盒
  • SS41-T3:标准直引脚,弹药包型卷带盒
  • SS41-S:表面贴装,散装
  • SS41-SP:表面贴装,袋载带和卷盘
  • , -L、-T2、-T3、-S、-SP; 传感器 - 霍尼韦尔
    

    文档


    浏览 SS41, -L, -T2, -T3, -S, -SP; SS51T 产品

    产品 封装类型 操作点
    SS41 扁平 TO-92 型,
    标准直引脚,
    散装,
    1000 个/袋
    最大 150 G[25°C]
    SS41-L 扁平 TO-92 型,
    直形长引线,
    散装,
    1000 个/袋
    最大 150 G[25°C]
    SS41-S 扁平 TO-92 型,
    表面安装,
    散装,
    1000 个/袋
    最大 150 G[25°C]
    SS41-SP 扁平 TO-92 型,
    表面安装,
    袋载带和卷盘,
    1000件/盘
    最大 150 G[25°C]
    SS41-T2 扁平 TO-92 型,
    成型引脚,
    弹药包型卷带盒,
    5000 件/盒
    最大 150 G[25°C]
    SS41-T3 扁平 TO-92 型,
    标准直引脚,
    弹药包型卷带盒,
    5000 件/盒
    最大 150 G[25°C]
    SS51T SOT-89B,
    袋载带和卷盘,
    1000件/盘
    最大 150 G[25°C]

    语言

    社交媒体

    网站信息

    网站地图

    条款和条件

    全局取消订阅

    版权所有 © 2021Honeywell international inc .
    沪ICP备15008415号-1

    Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink