您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

这些 SS311PT/SS411P 小型多功能的数字霍尔效应装置由永磁体或者电磁体所提供的磁场进行工作,可以对交替的北磁极和南磁极作出响应。

这些双极传感器集成电路提高了灵敏度,因而允许使用成本往往较低的磁体。内部上拉电阻往往消除了对外部组件的需求,从而进一步帮助降低系统成本。这些经济型双极传感器适用于很多简单、大批量、成本敏感的旋转感应应用场合。

2.7 Vdc 至 7 Vdc 的电源电压范围使此传感器可以在低电压应用中使用

S311PT 的极小尺寸需要的 PCB(印刷电路板)空间更少,可在更小的组装中使用。

这些传感器有两种封装类型:SS311PT 采用超小型 SOT-23 表面贴装型封装,SS411P 采用引脚扁平 TO-92 型封装。

SS311PT 可用于卷带和卷盘(每卷 3000 个);SS411P 可用于散装封装(每袋 1000 个)。

、 传感器 - 霍尼韦尔


文档


浏览 SS311PT、SS411P 产品

产品 封装类型 操作点
SS311PT  SOT-23,
袋载带和卷盘,
3000件/盘
最大 140 G
SS411P 扁平 TO-92 型,
标准直引脚,
散装,
1000 个/袋
最大 140 G

语言

社交媒体

网站信息

Do Not Sell My Personal Information

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2020Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink