您需要找什么?

该项搜索需输入更多信息。
 

概述

SS30AT/SS40A/SS50AT 系列传感器为多功能、双极、霍尔效应传感器。这些灵敏的磁传感器具备反极保护功能,可以在 -40°C 到 125°C [-40°F 到 257°F] 的温度范围内稳定输出。可以接受从 4.5Vdc 至 24.0 Vdc 之间的任何直流电源电压。

SS30AT/SS40A/SS50AT 系列传感器根据霍尼韦尔常用磁性位置传感器生产,并带有多种优势。这些传感器采用最新技术设计,可提供可靠的经济型解决方案,以满足商业、健康和/或民用领域的电机控制和 RPM 感应要求。

该产品采用三种封装样式,以满足不同用途。该 SS40A 扁平 TO-92 样式封装,可以批量(1000 每袋多件)或(弹药包)状扇形提供。该 SS30AT 采用超小型 SOT-23 表面封装,SS50AT 采用小型 SOT-89B 表面封装,两者均为捆绑或卷轴样式,以用于自动取放设备。

这些表面贴装型号可以直接安装在印刷电路板 (PCB) 的电子轮廓上。利用自动回流焊操作可以将这些传感器贴附在电路板上,无须开孔,所以有利于降低印刷电路板 (PCB) 的成本。

、、 双极传感器集成电路 - 霍尼韦尔


文档

标题 文档类型 语言 尺寸
SS30AT/SS40A/SS50AT 双极霍尔效应磁传感器集成电路 数据表 英语 848KB
SS30AT/SS40A/SS50AT 双极霍尔效应磁传感器集成电路 安装说明 英语 710KB
位置传感器产品目录 产品目录 英语 3MB
磁传感器产品线指南 产品线指南 英语 377KB
磁性传感器 IC 产品选型卡 线卡/选项图表 英语 433KB
磁性传感器集成电路选择图 线卡/选项图表 英语 176KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer 英语 2MB
在无刷直流电机中感应磁性位置 应用说明 英语 510KB

浏览 SS30AT、SS40A、SS50AT 产品

产品 封装类型 操作点
SS30AT  SOT-23,
袋载带和卷盘,
3000件/盘
最小为 170 G。; 110 G 最大值(-40°C 至 85°C)
SS40A 扁平 TO-92 型,
标准直引脚,
散装,
1000 个/袋
最小为 170 G。; 110 G 最大值(-40°C 至 85°C)
SS40A-L 扁平 TO-92 型,
直形长引线,
散装,
1000 个/袋
最小为 170 G。; 110 G 最大值(-40°C 至 85°C)
SS40A-T2 扁平 TO-92 型,
成型引脚,
弹药包型卷带盒,
5000 件/盒
最小为 170 G。; 110 G 最大值(-40°C 至 85°C)
SS40A-T3 扁平 TO-92 型,
标准直引脚,
弹药包型卷带盒,
5000 件/盒
最小为 170 G。; 110 G 最大值(-40°C 至 85°C)
SS50AT SOT-89B,
袋载带和卷盘,
1000件/盘
最小为 170 G。; 110 G 最大值(-40°C 至 85°C)

语言

社交媒体

网站信息

网站地图

条款和条件

全局取消订阅

版权所有 © 2021Honeywell international inc .
沪ICP备15008415号-1

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink